Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati su componenti a rischio di elettrizzazione.
La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. I giravite di precisione PicoFinish® ESD antistatici consentono di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle loro impugnature lunghe e slanciate e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione sono ideali per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite di precisione ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 106 - 109 ohm.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43679 |
43680 |
43681 |
43682 |
43683 |
43684 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Esagono interno (mm) | Incassatura quadrata 1 (Pollice) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 5 giorni | 9 | 134 | 2.5 | 40 | 0.7 | - | |||
8.21 € | 1 | 5 giorni | 9 | 134 | 2.5 | 40 | 0.9 | - | |||
8.24 € | 1 | 5 giorni | 9 | 134 | 2.5 | 40 | 1.3 | 1/4" | |||
8.32 € | 1 | 5 giorni | 9 | 144 | 2.5 | 50 | 1.5 | - | |||
8.35 € | 1 | 5 giorni | 18 | 150 | 3 | 50 | 2 | - | |||
8.71 € | 1 | 5 giorni | 18 | 160 | 3 | 60 | 2.5 | - |
Loading...
Articolo ESD | Sì | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro lama rotonda(mm)
Lunghezza lama visibile(mm)
Esagono interno(mm)
Incassatura quadrata 1 (Pollice)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali