Wiha Giravite di precisione PicoFinish® ESD (43676)

Wiha Giravite di precisione PicoFinish® ESD 43676

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 43676

Marca: WIHA

Prezzo: 8.09

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro impugnatura: 9 mm

Lunghezza complessiva: 134 mm

Diametro lama rotonda: 2 mm

Phillips 1: PH00

Lunghezza lama visibile: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43676

Codice componente
43676
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Phillips 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

8.09 €

1 5 giorni 91342PH0040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite di precisione PicoFinish® ESD, il codice articolo è il seguente: 43676.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43676.

Tipologia prodotto

Codice componente
43675
43677
43678
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Phillips 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

9.08 €

1 5 giorni 91342PH00040

7.25 €

1 5 giorni 181503PH050

8.45 €

1 5 giorni 181604PH160

Supporto tecnico