Wiha Giravite di precisione PicoFinish® ESD, A taglio (43671)

Wiha Giravite di precisione PicoFinish® ESD, A taglio 43671

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 43671

Marca: WIHA

Prezzo: 7.31

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro impugnatura: 18 mm

Lunghezza complessiva: 150 mm

Diametro lama rotonda: 2.5 mm

Forza di taglio 1: 0.4 mm

Scanalato 1: 2.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43671

Codice componente
43671
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)

7.31 €

1 5 giorni 181502.50.42.550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite di precisione PicoFinish® ESD, A taglio, il codice articolo è il seguente: 43671.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43671.

Tipologia prodotto

Codice componente
43669
43670
43672
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)

7.25 €

1 5 giorni 913420.231.540

7.27 €

1 5 giorni 1814020.4240

7.33 €

1 5 giorni 1815030.5350

Supporto tecnico