Wiha Giravite di precisione PicoFinish® ESD

Wiha Giravite di precisione PicoFinish® ESD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati su componenti a rischio di elettrizzazione.

La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. I giravite di precisione PicoFinish® ESD antistatici consentono di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle loro impugnature lunghe e slanciate e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione sono ideali per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite di precisione ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 106 - 109 ohm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43698
43699
43700
43701
43703
43704
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX® 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

11.97 €

1 5 giorni 91342.5T540

12.00 €

1 5 giorni 181402.5T640

12.03 €

1 5 giorni 181402.5T740

12.25 €

1 5 giorni 181402.5T840

12.41 €

1 5 giorni 181503T1050

12.45 €

1 5 giorni 181503.5T1560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico