Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish® electric

Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish® electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati nell'elettrotecnica e su componenti sotto tensione elettrica.

La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore elettrico e della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. I giravite di precisione isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Il set contiene 6 giravite di precisione PicoFinish® e un supporto. Con quest'ultimo si possono riporre ordinatamente i giravite di precisione sul posto di lavoro.

Contenuto:

  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric A taglio 1.5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric A taglio 2.0 mm x 50 mm (42375)
  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric A taglio 2.5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric A taglio 3.0 mm x 65 mm (42377)
  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x Giravite di precisione Picofinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379)
  • 1x supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42989

Codice componente
42989
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.53 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish® electric, il codice articolo è il seguente: 42989.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42989.

Supporto tecnico