Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish®

Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati nella meccanica di precisione, nella modellistica e nell'hobbistica.

La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore elettrico e della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. Il set contiene 6 giravite di precisione PicoFinish® con profilo con esagono interno. Per riporli ordinatamente, i giravite di precisione possono essere stivati nel supporto in dotazione.

Contenuto:

  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Esagonale 0.9 mm x 0,035" x 40 mm (42421)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Esagonale 1.3 mm x 0,05" x 40 mm (42422)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Esagonale 1.5 mm x 50 mm (42423)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Esagonale 2.0 mm x 5/64" x 50 mm (42424)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Esagonale 2.5 mm x 60 mm (42425)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® Esagonale 3.0 mm x 60 mm (42426)
  • 1x supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42992

Codice componente
42992
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.04 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish®, il codice articolo è il seguente: 42992.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42992.

Supporto tecnico