Wiha Giravite piegato a grande effetto con portainserti a cambio rapido 1/4"

Wiha Giravite piegato a grande effetto con portainserti a cambio rapido 1/4"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Accessibilità incondizionata a viti difficilmente raggiungibili grazie alla testa dell'utensile angolata di 105°.

Aumento della sicurezza: Braccio stabilizzatore a regolazione variabile.

Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 e E 6,3.

Impiego: Per l'impiego su quasi tutti gli avvitatori a batteria; ideale per forare ed avvitare su punti, angoli e bordi di difficile accesso.

Vantaggi: Braccio stabilizzatore regolabile in 48 posizioni, trasmissione di coppia fino a 57 Nm.

Vantaggi: Forma snella e compatta.

Vantaggi: La bussola di bloccaggio azionata a mano assicura l'arresto ottimale di tutti gli inserti, le punte e gli accecatori da 1/4".

Anyag: Alloggiamento di acciaio, cromatura opaca.

Norme: Uscita: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 e E6,3

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32310

Codice componente
32310
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.83 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 165 Articolo ESD No Confezione blister
Articolo VDE No con batteria No Esagono esterno (Pollice) 1/4"
Esagono interno (Pollice) 1/4" Valore di coppia max(Nm) 57

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite piegato a grande effetto con portainserti a cambio rapido 1/4", il codice articolo è il seguente: 32310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32310.

Supporto tecnico