Wiha Microchiave a tubo 30 mm, Esagono esterno 4 mm (40655)

Wiha Microchiave a tubo 30 mm, Esagono esterno 4 mm 40655

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 40655

Marca: WIHA

Prezzo: 3.55

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Esagono esterno (Pollice): -

Esagono esterno: 2.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40655

Codice componente
40655
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono esterno (Pollice) Esagono esterno
(mm)

3.55 €

10 5 giorni -2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 30 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Microchiave a tubo 30 mm, Esagono esterno 4 mm, il codice articolo è il seguente: 40655.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40655.

Tipologia prodotto

Codice componente
40649
40650
40651
40656
40657
40658
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Esagono esterno (Pollice) Esagono esterno
(mm)

3.55 €

10 5 giorni 1/8"-

3.55 €

10 5 giorni 9/64"-

3.55 €

10 5 giorni 5/32"-

3.55 €

10 5 giorni -3

3.55 €

10 5 giorni -3.5

3.55 €

10 5 giorni -4

Supporto tecnico