Wiha Chiave a tubo con impugnatura a T, Esagonale, nichelatura lucida (00988)

Wiha Chiave a tubo con impugnatura a T, Esagonale, nichelatura lucida 00988

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 00988

Marca: WIHA

Prezzo: 13.33

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva: 157 mm

Esagono esterno: 13 mm

Lunghezza Lama con impugnatura a T.: 125


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00988

Codice componente
00988
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Esagono esterno
(mm)
Lunghezza Lama con impugnatura a T.

13.33 €

1 5 giorni 15713125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 32 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) 100

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a tubo con impugnatura a T, Esagonale, nichelatura lucida, il codice articolo è il seguente: 00988.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00988.

Tipologia prodotto

Codice componente
00967
00968
00969
00971
00989
00995
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Esagono esterno
(mm)
Lunghezza Lama con impugnatura a T.

11.31 €

1 5 giorni 2326200

9.23 €

1 5 giorni 1577125

11.31 €

1 5 giorni 2327200

9.41 €

1 5 giorni 1578125

15.93 €

1 5 giorni 26213230

18.52 €

1 5 giorni 15717125

Supporto tecnico