Wiha Giravite di precisione PicoFinish®, Esagonale (42422)

Wiha Giravite di precisione PicoFinish®, Esagonale 42422

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 42422

Marca: WIHA

Prezzo: 5.68

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza lama: 40 mm

Diametro impugnatura: - mm

Tipo prodotto: Chiave Allen

Dimensioni chiave: 1.3 mm

Lunghezza complessiva: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42422

Codice componente
42422
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Tipo prodotto Dimensioni chiave
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Articolo ESD Confezione blister Articolo VDE con batteria Lunghezza lama visibile
(mm)
Esagono interno
(mm)
Esagono interno (Pollice)

5.68 €

1 5 giorni 40-Chiave Allen1.3--------

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite di precisione PicoFinish®, Esagonale, il codice articolo è il seguente: 42422.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42422.

Tipologia prodotto

Codice componente
42420
42421
42423
42424
42425
42426
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Tipo prodotto Dimensioni chiave
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Articolo ESD Confezione blister Articolo VDE con batteria Lunghezza lama visibile
(mm)
Esagono interno
(mm)
Esagono interno (Pollice)

6.69 €

1 5 giorni 40-Chiave Allen0.7--------

6.47 €

1 5 giorni -9--134NoNoNoNo400.90,035"

5.47 €

1 5 giorni 50-Chiave Allen1.5--------

4.77 €

1 5 giorni 50-Chiave Allen2.0--------

4.77 €

1 5 giorni 60-Chiave Allen2.5--------

4.52 €

1 5 giorni 60-Chiave Allen3.0--------

Supporto tecnico