Wiha Giravite piccolo, A taglio giallo trasparente

Wiha Giravite piccolo, A taglio giallo trasparente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impugnatura: Impugnatura tonda Wiha, gialla trasparente.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01548

Codice componente
01548
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.68 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 8 Lunghezza complessiva(mm) 85 Diametro lama rotonda(mm) 2
Articolo ESD No Confezione blister No Scanalato 1(mm) 2
Articolo VDE No con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 40

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite piccolo, A taglio giallo trasparente, il codice articolo è il seguente: 01548.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01548.

Supporto tecnico