Wiha Giravite SoftFinish® electric slimFix, Incassatura quadrata

Wiha Giravite SoftFinish® electric slimFix, Incassatura quadrata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35504
35505
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)
Incassatura quadrata 1 (Robertson) Incassatura quadrata 1
(mm)

15.20 €

1 5 giorni 30211100#12.3

17.43 €

1 5 giorni 36243125#22.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No

Supporto tecnico