Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 30700
Marca: WIHA
Prezzo: 9.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro impugnatura: 30 mm
Lunghezza complessiva: 191 mm
Lunghezza lama visibile: 80 mm
Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30700
Codice componente
|
---|
30700 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Pozidriv PlusMinus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 5 giorni | 30 | 191 | 80 | SL/PZ1 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish® electric, Positivo-negativo/Pozidriv, il codice articolo è il seguente: 30700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30700.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza lama visibile(mm)
Pozidriv PlusMinus
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30701 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Pozidriv PlusMinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | 5 giorni | 36 | 218 | 100 | SL/PZ2 |