Wiha Giravite SoftFinish® ESD (08186)

Wiha Giravite SoftFinish® ESD 08186

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 08186

Marca: WIHA

Prezzo: 10.75

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro impugnatura: 36 mm

Lunghezza complessiva: 218 mm

Diametro lama rotonda: 6 mm

Phillips 1: PH2

Lunghezza lama visibile: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

08186

Codice componente
08186
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Phillips 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

10.75 €

1 5 giorni 362186PH2100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish® ESD, il codice articolo è il seguente: 08186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08186.

Tipologia prodotto

Codice componente
08184
08185
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Phillips 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

6.71 €

1 5 giorni 231643PH060

8.09 €

1 5 giorni 301914.5PH180

Supporto tecnico