Codice articolo del costruttore: 26303
Marca: WIHA
Prezzo: 5.37 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro impugnatura: 23 mm
Lunghezza complessiva: 179 mm
Lunghezza lama visibile: 75 mm
Esagono interno: 1.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26303
Codice componente
|
---|
26303 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Esagono interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | 5 giorni | 23 | 179 | 75 | 1.5 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish®, Testa sferica esagonale con lama esagonale, il codice articolo è il seguente: 26303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26303.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza lama visibile(mm)
Esagono interno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26304 |
26305 |
26328 |
26329 |
26330 |
26331 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Esagono interno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 1 | 5 giorni | 23 | 204 | 100 | 2 | |||
4.84 € | 1 | 5 giorni | 23 | 204 | 100 | 2.5 | |||
4.84 € | 1 | 5 giorni | 23 | 204 | 100 | 3 | |||
5.28 € | 1 | 5 giorni | 30 | 211 | 100 | 4 | |||
5.99 € | 1 | 5 giorni | 30 | 211 | 100 | 5 | |||
7.29 € | 1 | 5 giorni | 36 | 243 | 125 | 6 |