Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 00772
Marca: WIHA
Prezzo: 9.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro impugnatura: 36 mm
Lunghezza complessiva: 218 mm
Diametro lama rotonda: 6 mm
Pozidriv 1: PZ2
Confezione blister: No
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00772
Codice componente
|
---|
00772 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | Pozidriv 1 | Confezione blister | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 € | 1 | 5 giorni | 36 | 218 | 6 | PZ2 | No | 100 |
Loading...
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | con batteria | No |
---|
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish® con lama circolare, il codice articolo è il seguente: 00772.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00772.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro lama rotonda(mm)
Pozidriv 1
Confezione blister
Lunghezza lama visibile(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
00768 |
00770 |
00774 |
26455 |
43384 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | Pozidriv 1 | Confezione blister | Lunghezza lama visibile (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | 5 giorni | 23 | 164 | 3 | PZ0 | No | 60 | |||
6.93 € | 1 | 5 giorni | 30 | 191 | 4.5 | PZ1 | No | 80 | |||
14.36 € | 1 | 5 giorni | 41 | 274 | 8 | PZ3 | No | 150 | |||
12.25 € | 1 | 5 giorni | 36 | 418 | 6 | PZ2 | No | 300 | |||
7.07 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | PZ0 | Sì | - |