Codice articolo del costruttore: 03245
Marca: WIHA
Prezzo: 11.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro impugnatura: 30 mm
Lunghezza complessiva: 186 mm
Pozidriv 1: PZ1
Testa esagonale: 8
Lunghezza lama visibile: 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03245
Codice componente
|
---|
03245 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Pozidriv 1 | Testa esagonale | Lunghezza lama visibile (mm) | Diametro Lama esagonale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 1 | 5 giorni | 30 | 186 | PZ1 | 8 | 80 | 5 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish® con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio, il codice articolo è il seguente: 03245.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03245.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Pozidriv 1
Testa esagonale
Lunghezza lama visibile(mm)
Diametro Lama esagonale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03246 |
03247 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Pozidriv 1 | Testa esagonale | Lunghezza lama visibile (mm) | Diametro Lama esagonale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | 5 giorni | 36 | 213 | PZ2 | 10 | 100 | 6 | |||
23.37 € | 1 | 5 giorni | 41 | 268 | PZ3 | 13 | 150 | 8 |