Codice articolo del costruttore: 03231
Marca: WIHA
Prezzo: 31.65 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro impugnatura: 41 mm
Lunghezza complessiva: 321 mm
Testa esagonale: 16
Forza di taglio 1: 2 mm
Scanalato 1: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03231
Codice componente
|
---|
03231 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Testa esagonale | Forza di taglio 1 (mm) | Scanalato 1 (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Diametro Lama esagonale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.65 € | 1 | 5 giorni | 41 | 321 | 16 | 2 | 12 | 200 | 10 |
Loading...
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish®, A taglio con lama esagonale continua e robusta calotta in acciaio, il codice articolo è il seguente: 03231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03231.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Testa esagonale
Forza di taglio 1(mm)
Scanalato 1(mm)
Lunghezza lama visibile(mm)
Diametro Lama esagonale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03224 |
03225 |
03226 |
03228 |
03230 |
03232 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Testa esagonale | Forza di taglio 1 (mm) | Scanalato 1 (mm) | Lunghezza lama visibile (mm) | Diametro Lama esagonale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | 5 giorni | 30 | 201 | - | 0.8 | 4.5 | 90 | 4 | |||
11.97 € | 1 | 5 giorni | 36 | 213 | 8 | 1 | 5.5 | 100 | 5 | |||
14.83 € | 1 | 5 giorni | 36 | 238 | 10 | 1.2 | 6.5 | 125 | 6 | |||
20.05 € | 1 | 5 giorni | 41 | 271 | 13 | 1.2 | 8 | 150 | 8 | |||
- | 24.89 € | 1 | 5 giorni | 41 | 296 | 13 | 1.6 | 10 | 175 | 8 | ||
38.29 € | 1 | 5 giorni | 41 | 371 | 16 | 2.5 | 14 | 250 | 10 |