Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Impiego: Ideale per applicazioni a secco.
DIN ISO 2380.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00703 |
00704 |
00706 |
00707 |
00708 |
00709 |
00711 |
00712 |
00713 |
27754 |
27755 |
39596 |
43381 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | Forza di taglio 1 (mm) | Confezione blister | Scanalato 1 (mm) | Articolo VDE | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 1 | 5 giorni | 36 | 268 | 6 | 1.2 | No | 6.5 | No | 150 | |||
8.51 € | 1 | 5 giorni | 36 | 218 | 6 | 1.2 | No | 6.5 | No | 100 | |||
9.87 € | 1 | 5 giorni | 36 | 318 | 6 | 1.2 | No | 6.5 | No | 200 | |||
11.81 € | 1 | 5 giorni | 41 | 299 | 7 | 1.2 | No | 8 | No | 175 | |||
11.39 € | 1 | 5 giorni | 41 | 274 | 7 | 1.2 | No | 8 | No | 150 | |||
12.16 € | 1 | 5 giorni | 41 | 299 | 7 | 1.6 | No | 8 | No | 175 | |||
14.65 € | 1 | 5 giorni | 41 | 324 | 8 | 1.6 | No | 10 | No | 200 | |||
18.71 € | 1 | 5 giorni | 41 | 374 | 8 | 2 | No | 12 | No | 250 | |||
20.67 € | 1 | 5 giorni | 41 | 374 | 11 | 2.5 | No | 14 | No | 250 | |||
8.40 € | 1 | 5 giorni | 36 | 218 | 5.5 | 1 | No | 6 | No | 100 | |||
9.09 € | 1 | 5 giorni | 36 | 268 | 5.5 | 1 | No | 6 | No | 150 | |||
15.88 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | Sì | 10 | No | - | |||
12.63 € | 1 | 5 giorni | 41 | 299 | 7 | 1.2 | Sì | 8 | Sì | 175 |
Loading...
Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro lama rotonda(mm)
Forza di taglio 1(mm)
Confezione blister
Scanalato 1(mm)
Articolo VDE
Lunghezza lama visibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali