Wiha Giravite SoftFinish®, A taglio con lama circolare per viti in profondità (00691)

Wiha Giravite SoftFinish®, A taglio con lama circolare per viti in profondità 00691

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 00691

Marca: WIHA

Prezzo: 4.53

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro impugnatura: 23 mm

Lunghezza complessiva: 204 mm

Diametro lama rotonda: 3.5 mm

Forza di taglio 1: 0.6 mm

Confezione blister: No


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00691

Codice componente
00691
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Forza di taglio 1
(mm)
Confezione blister Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)

4.53 €

1 5 giorni 232043.50.6No3.5100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish®, A taglio con lama circolare per viti in profondità, il codice articolo è il seguente: 00691.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00691.

Tipologia prodotto

Codice componente
00687
00689
00690
00692
00694
00695
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Forza di taglio 1
(mm)
Confezione blister Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)

4.44 €

1 5 giorni 2320430.5No3100

5.31 €

1 5 giorni 2325430.5No3150

6.24 €

1 5 giorni 2330430.5No3200

5.13 €

1 5 giorni 3021140.8No4100

5.69 €

1 5 giorni 3026140.8No4150

6.56 €

1 5 giorni 3031140.8No4200

Supporto tecnico