Wiha Giravite SoftFinish® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare (03108)

Wiha Giravite SoftFinish® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare 03108

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03108

Marca: WIHA

Prezzo: 8.47

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro impugnatura: 30 mm

Lunghezza complessiva: 171 mm

TORX® antimanomissione 1: T9H

Diametro lama rotonda: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03108

Codice componente
03108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
TORX® antimanomissione 1 Diametro lama rotonda
(mm)

8.47 €

1 5 giorni 30171T9H4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 60

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish® Tamper Resistant (con foro) con lama circolare, il codice articolo è il seguente: 03108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03108.

Tipologia prodotto

Codice componente
03107
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
TORX® antimanomissione 1 Diametro lama rotonda
(mm)

8.47 €

1 5 giorni 23164T8H3.5

Supporto tecnico