Wiha Giravite SoftFinish® con lama circolare (01286)

Wiha Giravite SoftFinish® con lama circolare 01286

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01286

Marca: WIHA

Prezzo: 5.25

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro impugnatura: 23 mm

Lunghezza complessiva: 164 mm

Diametro lama rotonda: 3.5 mm

Confezione blister: No

TORX® 1: T6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01286

Codice componente
01286
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Confezione blister TORX® 1 Lunghezza lama visibile
(mm)
-

5.25 €

1 5 giorni 231643.5NoT660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish® con lama circolare, il codice articolo è il seguente: 01286.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01286.

Tipologia prodotto

Codice componente
01285
01287
01288
01289
01290
01291
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Confezione blister TORX® 1 Lunghezza lama visibile
(mm)
-

6.95 €

1 5 giorni 231642.5NoT560
-

5.25 €

1 5 giorni 231643.5NoT760
-

5.25 €

1 5 giorni 231643.5NoT860

5.67 €

1 5 giorni 301714NoT960
-

5.81 €

1 5 giorni 301914NoT1080
-

5.81 €

1 5 giorni 301914NoT1580

Supporto tecnico