Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.
Portainserti: In acciaio inossidabile, con potente magnete permanente.
Impugnatura: Impugnatura multicomponente Wiha SoftFinish® con superficie antirotolamento
Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
01475 |
01476 |
32160 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza lama (mm) | Tipo lama | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Azionamento (utensili) | Materiale | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Lunghezza complessiva (mm) | Articolo ESD | Confezione blister | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza lama visibile (mm) | Esagono esterno (Pollice) | Diametro dell'impugnatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.45 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | No | No | No | No | 125 | 1/4" | - | |||
- | 20.92 € | 1 | 5 giorni | 300 | Esagonale | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | nichelato lucido|temprato | 400 | Cacciavite con punte | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.27 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | No | No | No | No | - | 1/4" | 112 |
Loading...
Diametro impugnatura(mm) | 36 |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza lama(mm)
Tipo lama
Norma DIN
Azionamento (cacciavite)
Azionamento (utensili)
Materiale
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Lunghezza complessiva(mm)
Articolo ESD
Confezione blister
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza lama visibile(mm)
Esagono esterno (Pollice)
Diametro dell'impugnatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali