Wiha Giravite con portainserti a magazzino, PocketMax® electric, Assortito con 4 slimBit

Wiha Giravite con portainserti a magazzino, PocketMax® electric, Assortito con 4 slimBit

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Il compagno ideale per il lavoro quotidiano, per avere i profili necessari sempre a portata di mano.

Riduzione dell'ingombro: Utensile compatto e leggero, entra in ogni tasca dei pantaloni.

Salvaguardia della salute: Nessun pericolo di lesioni, tutti gli inserti riposti in modo sicuro all'interno dell'impugnatura.

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per l'avvitamento in zone con di parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC, in particolare nell'impiego mobile.

I multitool offrono un'ampia varietà di funzioni, se almeno non fossero così grandi e pesanti. Il PocketMax® leggero e compatto di Wiha entra facilmente in tutte le tasche di camicie e pantaloni ed è il compagno ideale di ogni elettricista. Il magazzino degli inserti, riposto in sicurezza nell'impugnatura, si presenta con quattro slimBit. Grazie a una funzione di chiusura magnetica, il magazzino degli inserti si apre facilmente per prelevare gli slimBit. Cercare l'inserto giusto ormai fa parte del passato. Durante la chiusura, il magazzino degli inserti scivola con determinazione e facilità all'interno del gambo e, grazie al magnete, si chiude da solo. Un ulteriore vantaggio è la calotta girevole che garantisce una comoda maneggevolezza. Anche in termini di sicurezza il PocketMax® electric offre il massimo. Sia il portainserti a magazzino sia gli slimBit al suo interno sono certificati secondo la norma internazionale IEC 60900. Gli snelli slimBit lunghi 75 mm garantiscono, grazie all'isolamento di protezione integrato nella zona anteriore dell'inserto, un accesso perfetto a morsetti a vite o a molla in profondità.

Controllato ai sensi di IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45296

Codice componente
45296
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.48 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti a magazzino, PocketMax® electric, Assortito con 4 slimBit, il codice articolo è il seguente: 45296.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45296.

Supporto tecnico