Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Lavoro semplificato: Impugnatura compatta - massima potenza.
Aumento dell'efficienza: Buona accessibilità agli spazi ristretti grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite.
Riduzione dei costi: 14 utensili in uno.
Impiego: Ideale per l'impiego mobile in condizioni di spazio ridotto.
In un ambiente di lavoro ristretto gli artigiani necessitano di giravite corti e maneggevoli, con i quali sia tuttavia possibile un'elevata trasmissione della forza. Il giravite corto Stubby con inserti doppi è la soluzione ideale per questo caso applicativo. Grazie alla sua lunghezza complessiva di 85 mm, è perfetto per lavorare in spazi ristretti. Il giravite è munito di un portainserti a magazzino nell'impugnatura, al cui interno si trovano inserti doppi con i più comuni profili delle viti. L'inserto adatto può essere scelto e prelevato dall'impugnatura in modo rapido e semplice. In questo modo l'artigiano che lavora spostandosi da un luogo all'altro è ottimamente equipaggiato per tutte le normali operazioni di avvitamento.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43613
Articolo ESD | No | Confezione blister | Sì | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti a magazzino, Stubby, assortiti con 7 inserti doppi, il codice articolo è il seguente: 43613.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43613.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali