Wiha Giravite dinamometrico TorqueFix® (26052)

Wiha Giravite dinamometrico TorqueFix® 26052

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 26052

Marca: WIHA

Prezzo: 96.73

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro impugnatura: 36 mm

Diametro dell'impugnatura: 126

Valore di coppia fissa: 3 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26052

Codice componente
26052
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Diametro dell'impugnatura Valore di coppia fissa
(Nm)

96.73 €

1 5 giorni 361263

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No Esagono esterno(mm) 4 Tolleranza 6

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite dinamometrico TorqueFix®, il codice articolo è il seguente: 26052.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26052.

Tipologia prodotto

Codice componente
26048
26049
26051
26053
26127
26128
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Diametro dell'impugnatura Valore di coppia fissa
(Nm)

83.32 €

1 5 giorni 231120.9

90.09 €

1 5 giorni 301191.2

90.09 €

1 5 giorni 301192

103.13 €

1 5 giorni 411325

83.32 €

1 5 giorni 231120.5

90.09 €

1 5 giorni 361192.5

Supporto tecnico