Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 38556
Marca: WIHA
Prezzo: 52.97 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Intervallo della coppia (cN/m): 110
Valore di coppia fissa: 1.1 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
38556
Codice componente
|
---|
38556 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo della coppia (cN/m) | Valore di coppia fissa (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.97 € | 1 | 5 giorni | 110 | 1.1 |
Loading...
Precisione della coppia (±%) | 6 | Lunghezza total (mm) | 68 | Norma DIN | DIN EN ISO 6789|DIN EN 26789 |
---|---|---|---|---|---|
Azionamento (cacciavite) | 4 mm | Standard EN | EN ISO 6789|EN 26789|ASME B107.14M | Lunghezza impugnatura(mm) | 68 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 50 | Tipo prodotto | Cacciavite dinamometrico | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina |
Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura a pizzicatura a chiave|preimpostata | Lunghezza impugnatura a T coppia(mm) | 68 | Larghezza impugnatura (impugnatura a T)(mm) | 50 |
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
con batteria | No | Esagono esterno(mm) | 4 | Tolleranza | 6 |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite dinamometrico con impugnatura a chiave TorqueFix® Key, Campo di coppia meccanica fisso, il codice articolo è il seguente: 38556.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38556.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Intervallo della coppia (cN/m)
Valore di coppia fissa(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
38557 |
38558 |
38616 |
38617 |
38618 |
38619 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Intervallo della coppia (cN/m) | Valore di coppia fissa (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.97 € | 1 | 5 giorni | 200 | 2 | |||
52.97 € | 1 | 5 giorni | 380 | 3.8 | |||
52.97 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.5 | |||
52.97 € | 1 | 5 giorni | 60 | 0.6 | |||
52.97 € | 1 | 5 giorni | 90 | 0.9 | |||
52.97 € | 1 | 5 giorni | 140 | 1.4 |