Codice articolo del costruttore: 27079
Marca: WIHA
Prezzo: 4.96 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Valore di coppia max: 5.5 Nm
Phillips 1: PH2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27079
Lunghezza complessiva(mm) | 175 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 42 |
Diametro Lama esagonale(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Wiha Lama intercambiabile Phillips, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale, il codice articolo è il seguente: 27079.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27079.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Valore di coppia max(Nm)
Phillips 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26058 |
26196 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Valore di coppia max (Nm) | Phillips 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | PH1 | |||
4.96 € | 1 | 5 giorni | 0.4 | PH00 |