Codice articolo del costruttore: 28747
Marca: WIHA
Prezzo: 7.24 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Valore di coppia max: 15 Nm
Esagono interno: 4 mm
Valore di coppia max: 132 lbs
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
28747
Codice componente
|
---|
28747 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore di coppia max (Nm) | Esagono interno (mm) | Valore di coppia max (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 € | 1 | 5 giorni | 15 | 4 | 132 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 130 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 53 |
Diametro Lama esagonale(mm) | 6 |
Si trova sulla pagina di Wiha Lama intercambiabile Esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T, il codice articolo è il seguente: 28747.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28747.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Valore di coppia max(Nm)
Esagono interno(mm)
Valore di coppia max(lbs)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
28746 |
28748 |
28749 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Valore di coppia max (Nm) | Esagono interno (mm) | Valore di coppia max (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | 3 | 50 | |||
7.24 € | 1 | 5 giorni | 20 | 5 | 177 | |||
7.24 € | 1 | 5 giorni | 20 | 6 | 177 |