Wiha Lama intercambiabile, Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale (26061)

Wiha Lama intercambiabile, Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 26061

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 26061

Marca: WIHA

Prezzo: 4.96

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Valore di coppia max: 3.8 Nm

Esagono interno: 2.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26061

Codice componente
26061
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore di coppia max
(Nm)
Esagono interno
(mm)

4.96 €

1 5 giorni 3.82.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 175 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 42
Diametro Lama esagonale(mm) 4

Si trova sulla pagina di Wiha Lama intercambiabile, Esagonale, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale, il codice articolo è il seguente: 26061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26061.

Tipologia prodotto

Codice componente
26060
26062
26063
26200
26544
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Valore di coppia max
(Nm)
Esagono interno
(mm)

4.96 €

1 5 giorni 1.82

4.96 €

1 5 giorni 5.53

4.96 €

1 5 giorni 84

4.96 €

1 5 giorni 0.91.5

4.96 €

1 5 giorni 0.41.3

Supporto tecnico