Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 38926
Marca: WIHA
Prezzo: 12.03 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Valore di coppia max: 10 Nm
Esagono esterno: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
38926
Lunghezza complessiva(mm) | 136 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Lama di ricambio electric, Chiave a tubo esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric, il codice articolo è il seguente: 38926.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38926.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Valore di coppia max(Nm)
Esagono esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
38927 |
38928 |
38929 |
38930 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Valore di coppia max (Nm) | Esagono esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 € | 1 | 5 giorni | 14 | 9 | |||
12.03 € | 1 | 5 giorni | 17 | 10 | |||
12.03 € | 1 | 5 giorni | 20 | 13 | |||
12.37 € | 1 | 5 giorni | 20 | 17 |