Wiha Lama intercambiabile, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale (30852)

Wiha Lama intercambiabile, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 30852

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 30852

Marca: WIHA

Prezzo: 4.96

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Valore di coppia max: 0.25 Nm

TORX® 1: T4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30852

Codice componente
30852
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore di coppia max
(Nm)
TORX® 1

4.96 €

1 5 giorni 0.25T4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 175 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 42
Diametro Lama esagonale(mm) 4

Si trova sulla pagina di Wiha Lama intercambiabile, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale, il codice articolo è il seguente: 30852.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30852.

Tipologia prodotto

Codice componente
26059
26064
26065
26066
26067
26068
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Valore di coppia max
(Nm)
TORX® 1

4.96 €

1 5 giorni 2.5T9

4.96 €

1 5 giorni 0.6T6

4.96 €

1 5 giorni 0.9T7

4.96 €

1 5 giorni 1.3T8

4.96 €

1 5 giorni 3.8T10

4.96 €

1 5 giorni 5.5T15

Supporto tecnico