Codice articolo del costruttore: 26156
Marca: WIHA
Prezzo: 5.07 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Valore di coppia max: 8 Nm
TORX PLUS®: 20IP
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26156
Lunghezza complessiva(mm) | 175 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 42 |
Diametro Lama esagonale(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Wiha Lama intercambiabile,, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale, il codice articolo è il seguente: 26156.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26156.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Valore di coppia max(Nm)
TORX PLUS®
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26072 |
26073 |
26152 |
26154 |
26155 |
26159 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Valore di coppia max (Nm) | TORX PLUS® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 € | 1 | 5 giorni | 2 | 8IP | |||
5.07 € | 1 | 5 giorni | 6.6 | 15IP | |||
5.07 € | 1 | 5 giorni | 1.3 | 7IP | |||
5.07 € | 1 | 5 giorni | 3 | 9IP | |||
5.07 € | 1 | 5 giorni | 4.5 | 10IP | |||
5.07 € | 1 | 5 giorni | 0.5 | 5IP |