Aumento dell'efficienza: Rimozione delicata della vite senza danneggiare la filettatura.
Impiego:Per rimuovere viti sinistrorse o destrorse danneggiate o rotte proteggendo la filettatura, specialmente viti con testa ad esagono incassato spanate.
Materia prima: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno tenace, tempra completa, brunito.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06725 |
06726 |
06727 |
06728 |
06729 |
06730 |
06731 |
06732 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esagono interno (mm) | Lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 10 | 7 giorni | 2.3 | 53 | |||
2.72 € | 10 | 7 giorni | 2.8 | 51 | |||
2.95 € | 10 | 7 giorni | 3.4 | 70 | |||
3.23 € | 10 | 7 giorni | 4.5 | 80 | |||
5.16 € | 10 | 7 giorni | 5.7 | 93 | |||
7.68 € | 10 | 7 giorni | 6.8 | 109 | |||
11.53 € | 10 | 7 giorni | 9.0 | 117 | |||
21.56 € | 1 | 7 giorni | 11 | 142 |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Esagono interno(mm)
Lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali