Wiha Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®, Per anelli esterni (alberi), di forma angolata (34706)

Wiha Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®, Per anelli esterni (alberi), di forma angolata 34706

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 34706

Marca: WIHA

Prezzo: 21.32

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 240 mm

Materiale: Acciaio al cromo moli vanadio

Norma DIN: DIN 5254-B

N. componente produttore: 34706

Corrisponde al diametro del foro: 40-100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

34706

Codice componente
34706
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Norma DIN N. componente produttore Corrisponde al diametro del foro
(mm)
Proprietà dei materiali Tipo prodotto Standard Adatto per Idoneo per diametri albero di Profilo punta Tipo Modello Articolo ESD Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Anello di sicurezza interno max
(mm)
Anello di sicurezza interno min
(mm)
Anello di sicurezza interno (min - max) Peso
(g)

21.32 €

1 5 giorni 240Acciaio al cromo moli vanadioDIN 5254-B3470640-100bonificatoPinze per anelli di sicurezzaDIN ISO 5254Anelli esterni40-100 mmAngolo di 90°A 31--------260

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza per anelli di sicurezza Classic con MagicTips®, Per anelli esterni (alberi), di forma angolata, il codice articolo è il seguente: 34706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34706.

Tipologia prodotto

Codice componente
34703
34704
34705
34707
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Norma DIN N. componente produttore Corrisponde al diametro del foro
(mm)
Proprietà dei materiali Tipo prodotto Standard Adatto per Idoneo per diametri albero di Profilo punta Tipo Modello Articolo ESD Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Anello di sicurezza interno max
(mm)
Anello di sicurezza interno min
(mm)
Anello di sicurezza interno (min - max) Peso
(g)

18.76 €

1 5 giorni -Acciaio al cromo moli vanadioDIN 5254-B347037-10bonificatoPinze per anelli di sicurezzaDIN ISO 5254Anelli esterni7-10 mmAngolo di 90°A 01--------90

17.73 €

1 5 giorni -Acciaio al cromo moli vanadioDIN 5254-B3470410-25bonificatoPinze per anelli di sicurezzaDIN ISO 5254Anelli esterni10-25 mmAngolo di 90°A 11--------90

19.44 €

1 5 giorni 185-----------A 21NoNoNo7"601919 - 60-

37.12 €

1 5 giorni 300-----------A 41NoNoNo12"1408585 - 140-

Supporto tecnico