Wiha Tronchese a taglienti frontali a grande effetto Classic (27374)

Wiha Tronchese a taglienti frontali a grande effetto Classic 27374

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27374

Marca: WIHA

Prezzo: 18.89

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 200 mm

Materiale: -

Durezza di taglio: - HRC

Norma DIN: -

Durezza del bordo: - HRC


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27374

Codice componente
27374
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza di taglio
(HRC)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

18.89 €

1 5 giorni 200-------------No18423NoNo8"2-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese a taglienti frontali a grande effetto Classic, il codice articolo è il seguente: 27374.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27374.

Tipologia prodotto

Codice componente
26757
26758
26759
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza di taglio
(HRC)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

11.76 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili-DIN ISO 57486226757bonificato|C70|tempratotipo non a filoTronchesi a tagliente frontale KraftOfficinaDIN ISO 57482.51.63.5---------180

13.97 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili-DIN ISO 57486226758bonificato|C70|tempratotipo non a filoTronchesi a tagliente frontale KraftOfficinaDIN ISO 57482.81.83.8---------200

17.48 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili62DIN ISO 57486226759bonificato|C70|tempratotipo non a filoTronchesi a tagliente frontale KraftOfficinaDIN ISO 5748324.0---------220

Supporto tecnico