Wiha Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo (Codici componente)

Wiha Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Pinza universale per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro.

DIN ISO 5746.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27325

Codice componente
27325
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.05 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 160 Articolo ESD No Forza di taglio 16
Filo medio duro(mm) 3.1 Acciaio per molle temprato(mm) 1.6 Filo rigido(mm) 2
Articolo VDE No con batteria No Lunghezza totale 6 1/2"
Diametro max(mm) 1.6

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza universale Classic con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo, il codice articolo è il seguente: 27325.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27325.

Supporto tecnico