Wiha Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo

Wiha Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip, Con tagliente extra lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Pinza universale per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro.

DIN ISO 5746.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30826
30978
30979
34307
34308
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza del bordo
(HRC)
N. componente produttore Proprietà dei materiali Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)
-

15.05 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili6430826C70|bonificato|tempratoPinze combinateOfficinaDIN ISO 57462.2(Filo morbido/medio-duro/duro) 3,4/2,21.83.4---------245
-

18.56 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili6430978C70|bonificato|tempratoPinze univers. KraftOfficinaDIN ISO 57462.5(Filo morbido/medio-duro) 3,6/2,523.8---------325
-

15.80 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili6430979C70|bonificato|tempratoPinze combinateOfficinaDIN ISO 57462-1.63.1---------195

16.39 €

1 5 giorni 180-----------No163.41.82.2NoNo7"1.8-

19.99 €

1 5 giorni 200-----------No173.822.5NoNo8"2-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico