Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Impiego: Per crimpare capicorda a puntale a norma DIN 46228 parte 1 + 4.
Norme: DIN ISO 5743.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
38986
Lunghezza totale(mm) | 180 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Lunghezza totale | 7" | Sezione min.(mm²) | 0.25 |
Sezione massima(mm²) | 16 | Sezione min. - max.(mm²) | 0.25 - 16 |
Si trova sulla pagina di Wiha Pinza per terminali Professional electric In blister, il codice articolo è il seguente: 38986.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38986.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali