Impiego: Per la presa di parti miniaturizzate e la presa e di fili.
Caratteristiche: Con becchi lisci internamente.
Caratteristiche: Larghezza alla punta soli 1,2 mm.
Forma della testa: Testa sottile e corta.
Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26801
Materiale | Acciaio per utensili | Profilo griffe | Tipo dritto | Larghezza della punta della ganascia(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
N. componente produttore | 26801 | Proprietà dei materiali | C70 | Tipo prodotto | Pinza ad ago |
Gamma di utilizzo (pinze) | Ingegneria elettrica e di precisione | Peso(g) | 70 |
Si trova sulla pagina di Wiha Pinza a becchi appuntiti Electronic, Testa stretta e corta, forma diritta, il codice articolo è il seguente: 26801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26801.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali