Wiha Pinza spellafili Electronic, Stazioni di spellatura 0,4-1,3 mm

Wiha Pinza spellafili Electronic, Stazioni di spellatura 0,4-1,3 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per trattenere, tagliare e spellare fili con diametro.

Caratteristiche: Fori spellafili: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16.

Caratteristiche: Con molla di apertura e bloccaggio.

Forma della testa: Testa larga ed allungata con superficie di presa dentata, tagliente a forbice e fori fissi per spellare fili.

Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33472

Codice componente
33472
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.67 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza spellafili Electronic, Stazioni di spellatura 0,4-1,3 mm, il codice articolo è il seguente: 33472.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33472.

Supporto tecnico