Wiha Tronchese a grande effetto, Professional electric, con DynamicJoint®, con molla di apertura attivabile e disattivabile

Wiha Tronchese a grande effetto, Professional electric, con DynamicJoint®, con molla di apertura attivabile e disattivabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.

Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Tronchese universale a taglienti diagonali con forza ottimizzata il taglio di fili e cavi: dal più morbido al più duro.

Norme: A norma IEC 60900.

Il taglio a misura continuativo di cavi e fili richiede l'applicazione di forze elevate e causa intense sollecitazioni dei polsi. Il tronchese a grande effetto Wiha con impugnatura a due componenti consente di tagliare senza fatica anche cavi e fili duri. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. La molla di azionamento dell'apertura consente di lavorare senza fatica anche in modo continuativo. L'efficiente pinza con testa semitonda garantisce inoltre un taglio pulito e corretto. Le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Il tronchese a grande effetto viene inoltre costruito conformemente alla norma internazionale IEC 60900, per cui è omologato per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. La superficie della pinza con cromatura di qualità protegge dalla ruggine e rende la pinza longeva. Il tronchese a grande effetto è l'utensile ideale per le applicazioni elettriche.

DIN ISO 5749.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40921
41274
41279
41319
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Lunghezza totale Diametro max
(mm)

32.88 €

1 5 giorni 160173.5-2.56 1/2"2

35.47 €

1 5 giorni 180183.82.32.77"2.5

37.81 €

1 5 giorni 200194.2-38"2.8

36.89 €

1 5 giorni 180183.82.32.77"2.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE con batteria No

Supporto tecnico