Codice articolo del costruttore: 43324
Marca: WIHA
Prezzo: 19.33 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza totale: 140 mm
Forza di taglio: 16
Lunghezza totale: 5 1/2"
Diametro max: 1.6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43324
Codice componente
|
---|
43324 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Forza di taglio | Lunghezza totale | Diametro max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.33 € | 1 | 5 giorni | 140 | 16 | 5 1/2" | 1.6 |
Loading...
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | con batteria | No |
---|
Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese Industrial con DynamicJoint®, il codice articolo è il seguente: 43324.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43324.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza totale(mm)
Forza di taglio
Lunghezza totale
Diametro max(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
43333 |
43338 |
43451 |
43456 |
43461 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale (mm) | Forza di taglio | Lunghezza totale | Diametro max (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 1 | 5 giorni | 160 | 17 | 6 1/2" | 2 | |||
19.89 € | 1 | 5 giorni | 180 | 18 | 7" | 2.3 | |||
20.76 € | 1 | 5 giorni | 140 | 16 | 5 1/2" | 1.6 | |||
19.77 € | 1 | 5 giorni | 160 | 17 | 6 1/2" | 2 | |||
21.21 € | 1 | 5 giorni | 180 | 18 | 7" | 2.3 |