Wiha Pinza spellafili Industrial electric

Wiha Pinza spellafili Industrial electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Facile rimozione del materiale isolante di cavi e fili fino a Ø 5 mm/ 10 mm² sezione conduttore.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Norme: DIN ISO 5743.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36711
38867
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.36 €

1 5 giorni

25.77 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 160 Articolo ESD No Articolo VDE
con batteria No Lunghezza totale 6 1/2" Diametro max(mm) 5
Zona di spelatura sezione min.(mm²) 0 Zona di spelatura sezione max.(mm²) 10 Zona di spelatura sezione min. – max.(mm²) 0 - 10

Supporto tecnico