Codice articolo del costruttore: 34515
Marca: WIHA
Prezzo: 24.15 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza totale: 200 mm
Materiale: -
Norma DIN: -
Durezza del bordo: - HRC
Profilo griffe: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
34515
Codice componente
|
---|
34515 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Materiale | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | Profilo griffe | N. componente produttore | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Standard | Durezza del filo (max.) (mm) | Articolo ESD | Forza di taglio | Filo medio duro (mm) | Acciaio per molle temprato (mm) | Filo rigido (mm) | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza totale | Diametro max (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.15 € | 1 | 5 giorni | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 17 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | No | No | 8" | 1.6 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Wiha Pinza a becchi mezzitondi Industrial Con tagliente forma diritta, il codice articolo è il seguente: 34515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34515.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Norma DIN
Durezza del bordo(HRC)
Profilo griffe
N. componente produttore
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (pinze)
Standard
Durezza del filo (max.)(mm)
Tipo
Lunghezza totale(mm)
Articolo ESD
Forza di taglio
Filo medio duro(mm)
Acciaio per molle temprato(mm)
Filo rigido(mm)
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza totale
Diametro max(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
32322 |
32323 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale (mm) | Materiale | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | Profilo griffe | N. componente produttore | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Standard | Durezza del filo (max.) (mm) | Articolo ESD | Forza di taglio | Filo medio duro (mm) | Acciaio per molle temprato (mm) | Filo rigido (mm) | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza totale | Diametro max (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio per utensili | DIN ISO 5745 | 64 | Tipo dritto | 32322 | bonificato|C70 | Pinze a becchi tondi | Officina | DIN ISO 5745 | (Morbido/medio-duro/duro) 2,5/1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | |||
22.72 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio per utensili | DIN ISO 5745 | 64 | Tipo dritto | 32323 | bonificato|C70 | Pinze a becchi tondi | Officina | DIN ISO 5745 | (Morbido/medio) 2,8/2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |