Wiha Manico di hickory Per mazzuola Safety (26418)

Wiha Manico di hickory Per mazzuola Safety 26418

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 26418

Marca: WIHA

Prezzo: 4.99

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di prodotto: Parte

Part: Maniglia

Materiale (impugnatura): Hickory

Peso: 130 g

Certificato VDE: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26418

Codice componente
26418
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di prodotto Part Materiale (impugnatura) Peso
(g)
Certificato VDE Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

4.99 €

5 5 giorni ParteManigliaHickory130-40280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Manico di hickory Per mazzuola Safety, il codice articolo è il seguente: 26418.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26418.

Tipologia prodotto

Codice componente
26417
26421
26667
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di prodotto Part Materiale (impugnatura) Peso
(g)
Certificato VDE Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

4.60 €

5 5 giorni ----No30260

8.05 €

2 5 giorni ParteManigliaHickory310-80400

17.65 €

1 5 giorni ----No80800

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico