Wiha Mazzuola antirimbalzo, semidura Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda (02123)

Wiha Mazzuola antirimbalzo, semidura Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda 02123

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 02123

Marca: WIHA

Prezzo: 33.92

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Testa (diametro): 30 mm

Lunghezza complessiva: - mm

Peso: 600 g

Altezza della testa del martello: 115 mm

Diametro Testa battente: 30


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02123

Codice componente
02123
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

33.92 €

1 5 giorni 30-60011530290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello morbido (Testa in resina) Materiale (testa del martello) Poliuretano (PU) Materiale (impugnatura) Altro
Funzioni del martello Semiduro|Senza contraccolpo Materiale (impugnatura) Acciaio Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Mazzuola antirimbalzo, semidura Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda, il codice articolo è il seguente: 02123.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02123.

Tipologia prodotto

Codice componente
02122
02124
02125
02126
02127
02128
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

31.60 €

1 5 giorni 2528852010825288

35.41 €

1 5 giorni 35-70011835300

41.32 €

1 5 giorni 40-85012540305

46.75 €

1 5 giorni 45-106013045310

51.93 €

1 5 giorni 50-140013550365

81.60 €

1 5 giorni 60375205016560375

Supporto tecnico