Codice articolo del costruttore: 39014
Marca: WIHA
Prezzo: 85.21 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Altezza della testa del martello: 165 mm
Diametro Testa battente: 60
Lunghezza totale: 420 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
39014
Codice componente
|
---|
39014 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza della testa del martello (mm) | Diametro Testa battente | Lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.21 € | 1 | 5 giorni | 165 | 60 | 420 |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Mazzuola antirimbalzo, molto dura, Con manico di hickory, testa battente rotonda, il codice articolo è il seguente: 39014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39014.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza della testa del martello(mm)
Diametro Testa battente
Lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
39008 |
39010 |
39012 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza della testa del martello (mm) | Diametro Testa battente | Lunghezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.41 € | 1 | 5 giorni | 115 | 30 | 350 | |||
39.57 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 375 | |||
50.08 € | 1 | 5 giorni | 135 | 50 | 385 |