Wiha Mazzuola antirimbalzo, molto dura, Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda

Wiha Mazzuola antirimbalzo, molto dura, Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Testa bianca / molto dura: ad esempio per industria pesante ed edile, costruzione di stampi, costruzione di strade, giardinaggio e agricoltura.

Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.

Salvaguardia della salute: La martellatura senza contraccolpo minimizza le sollecitazioni agenti sulle articolazioni, i tendini e i muscoli.

Marchio GS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
39017
39019
39021
39022
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza della testa del martello
(mm)
Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

37.04 €

1 5 giorni 11530290

44.55 €

1 5 giorni 12540305

56.32 €

1 5 giorni 13550365

88.40 €

1 5 giorni 16560375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No Strumenti per l'elettricità No

Supporto tecnico