Wiha Mazzuola antirimbalzo, Con manico di hickory, testa battente rotonda (02099)

Wiha Mazzuola antirimbalzo, Con manico di hickory, testa battente rotonda 02099

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 02099

Marca: WIHA

Prezzo: 95.93

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di prodotto: Martello morbido (Testa in resina)

Testa (diametro): 70 mm

Testa (lunghezza): - mm

Lunghezza complessiva: 430 mm

Materiale (testa del martello): Poliuretano (PU)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02099

Codice componente
02099
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di prodotto Testa (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale (testa del martello) Materiale (impugnatura) Funzioni del martello Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Certificato VDE Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

95.93 €

1 5 giorni Martello morbido (Testa in resina)70-430Poliuretano (PU)HickorySemiduro|Senza contraccolpo2600165-70430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Mazzuola antirimbalzo, Con manico di hickory, testa battente rotonda, il codice articolo è il seguente: 02099.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02099.

Tipologia prodotto

Codice componente
02092
02093
02094
02095
02096
02097
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di prodotto Testa (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale (testa del martello) Materiale (impugnatura) Funzioni del martello Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Certificato VDE Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

26.33 €

1 5 giorni --------108No25320

25.72 €

1 5 giorni Martello morbido (Testa in resina)---Poliuretano (PU)HickorySemiduro|Senza contraccolpo460115-30350

30.45 €

1 5 giorni Martello morbido (Testa in resina)-118355Poliuretano (PU)HickorySemiduro|Senza contraccolpo580118-35355

34.81 €

1 5 giorni Martello morbido (Testa in resina)--375Poliuretano (PU)HickorySemiduro|Senza contraccolpo760125-40375

40.03 €

1 5 giorni Martello morbido (Testa in resina)---Poliuretano (PU)HickorySemiduro1000130-45380

41.39 €

1 5 giorni Martello morbido (Testa in resina)--385Poliuretano (PU)HickorySemiduro|Senza contraccolpo1250135-50385

Supporto tecnico